Krympslang, Rulle, svart, kabeldiametrar: 2,1 ... 6,4 mm: användardefinierat, perforerad eller skuren, monteringssätt: påskjutning, textfältets höjd: 30000 mm, textfältets bredd: 10 mm
Märkning av ledare och kablar
Kabelmärkning förbättrar översikten i apparatskåpen och anläggningarna: Märk ledarna och kablarna entydigt och permanent. Ledar- och kabelmärkningar underlättar montering och underhåll samt hjälper vid felsökning. Vi levererar optimala märkningar för alla användningsområden i olika utföranden och montagetyper.
Krympslang, gul, kabeldiametrar: 19,1 ... 38,1 mm: användardefinierat, skuren, monteringssätt: påskjutning, textfältets höjd: 60 mm, textfältets bredd: 60 mm
Ledarskylt, beställbar: kartvis, röd, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 1,3 ... 1,6 mm, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 40, textfältets höjd: 3 mm, textfältets bredd: 12 mm
Ledarskylt, beställbar: kartvis, blå, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 1,9 ... 3,1 mm, monteringssätt: fastklämning, Antal enskilda skyltar: 20, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 15 mm
Ledarskylt, beställbar: kartvis, blå, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 0,6 ... 7 mm, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 60, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 10 mm
Ledarskylt, beställbar: kartvis, grön, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 4,2 ... 5,6 mm, monteringssätt: fastklämning, Antal enskilda skyltar: 6, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 30 mm
Kabelmärkning, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 3,8 ... 18,5 mm, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 18,5 mm, textfältets höjd: 12 mm, textfältets bredd: 12 mm
Kabelmärkning, Blad, beställbar: arkvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 3,2 ... 5,1 mm, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 5,1 mm, Antal enskilda skyltar: 70, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 25 mm
Ledarmärkningshylsa, Märkkarta, beställbar: kartvis, blå, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 2,5 ... 4,7 mm, monteringssätt: påskjutning, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 45, textfältets höjd: 5,5 mm, textfältets bredd: 12 mm
Krympslang, gul, kabeldiametrar: 4,8 ... 9,5 mm: användardefinierat, skuren, monteringssätt: påskjutning, textfältets höjd: 30 mm, textfältets bredd: 16 mm
Fördelar
- Många möjligheter med olika monteringssätt
- Anpassning dig till miljön med hjälp av olika material för inomhus- eller utomhusbruk
- Hög kvalitet: fantastisk smuts- och reptålig märkning
Hitta den bästa monteringslösningen för din kabelmärkning
Välj hur du vill montera din ledar- och kabelmärkning – Phoenix Contact har rätt lösning för varje applikation.
Kabelmärkning som kläms fast
Kabelmärkning som kläms fast
Ledarmärkning som kläms fast har två märkningsytor. De kan inte tappas bort och är alltid fullt läsliga. Det är möjligt att klämma fast ledningsmärkning för hand på redan anslutna ledare och kablar.
Kabelmärkning som träs på
Kabelmärkning som träs på
Enskilda märkningar träs fast på ledarna eller fästs med buntband. Kan levereras i olika material i kort- eller rullformat.
Kabelmärkning som skjuts på
Kabelmärkning som skjuts på
Ledarna kan även utrustas med märkningshylsor som hållare. I det här fallet består märkningen av insticksremsor som skyddas av hållaren. Det innebär att märkningen även kan eftermonteras.
Märkningshylsor som skjuts på
Märkningshylsor som skjuts på
Använd förmärkta hylsor för att markera ledare säkert och enkel utan en skrivare på plats. Märkningshylsornas speciella form förhindrar att enskilda märkningshylsor förskjuts i förhållande till varandra.
Krympslang att trä på
Krympslang att trä på
De prisvärda krympslangarna ger kablar och ledare en märkning som inte riskerar att tappas bort. Phoenix Contact har både organiserad krympslang och krympslang på rulle.
Kabelmärkning
Kabelmärkning
Etiketterna består av märkningsfältet och en transparent folie. Folien skyddar texten mot slitage och smuts. Vi erbjuder etiketter i olika storlekar och format.
Ledarmärkning med buntband
Ledarmärkning för montering med buntband
Med hjälp av vanliga buntband kan du fästa märkningar på dina ledare och kablar – oavsett dimension. Den stora märkningsytan har plats för mycket text.