WMS 6,4 (EX10)R BK CUS - Krympslang
0800728

Krympslang, Rulle, svart, kabeldiametrar: 2,1 ... 6,4 mm: användardefinierat, perforerad eller skuren, monteringssätt: påskjutning, textfältets höjd: 30000 mm, textfältets bredd: 10 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Separata skyltar kan beställas med max. 30 mm längd
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 nr 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531