WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL YE CUS - Krympslang
0833241

Krympslang, gul, kabeldiametrar: 19,1 ... 38,1 mm: användardefinierat, skuren, monteringssätt: påskjutning, textfältets höjd: 60 mm, textfältets bredd: 60 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

För optimalt utnyttjande av materialet är märkningsslangen klippt till specifik storlek
Krympslangarna WMS ... märker ledare och kabel varaktigt och kan inte tappas bort
Märkningsslangen är fortfarande flexibel även efter krympningen