Kabelmärkning

Märkning av ledare och kablar

Kabelmärkning förbättrar översikten i apparatskåpen och anläggningarna: Märk ledarna och kablarna entydigt och permanent. Ledar- och kabelmärkningar underlättar montering och underhåll samt hjälper vid felsökning. Vi levererar optimala märkningar för alla användningsområden i olika utföranden och montagetyper.

Go to Product Detail Page for item 0823575
UC-WMT (12X4) BU - Ledarskylt
UC-WMT (12X4) BU - Ledarskylt
0823575

Ledarskylt, Märkkarta, blå, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiametrar: 0,6 ... 10 mm, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 32, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 12 mm

Go to Product Detail Page for item 0864101
WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL RD - Krympslang
WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL RD - Krympslang
0864101

Krympslang, Rulle, röd, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 6,4 ... 12,7 mm, operforerad, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 80 m, textfältets höjd: 20 mm, textfältets bredd: 80000 mm

Go to Product Detail Page for item 0823614
UC-WMT (12X4) RD - Ledarskylt
UC-WMT (12X4) RD - Ledarskylt
0823614

Ledarskylt, Märkkarta, röd, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiametrar: 0,6 ... 10 mm, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 32, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 12 mm

Go to Product Detail Page for item 0829276
US-WMT (10X4) VT - Kabelmärkning
US-WMT (10X4) VT - Kabelmärkning
0829276

Kabelmärkning, Kort, violett, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kabeldiametrar: 0,6 ... 7 mm, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 112, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 0830210
UCT-WMS 4,7 (12X5,5) OG - Ledarmärkningshylsa
UCT-WMS 4,7 (12X5,5) OG - Ledarmärkningshylsa
0830210
E-nummer: 2941112

Ledarmärkningshylsa, Märkkarta, orange, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, kabeldiametrar: 2,5 ... 4,7 mm, monteringssätt: påskjutning, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 45, textfältets höjd: 5,5 mm, textfältets bredd: 12 mm

Fördelar

  • Många möjligheter med olika monteringssätt
  • Anpassning dig till miljön med hjälp av olika material för inomhus- eller utomhusbruk
  • Hög kvalitet: fantastisk smuts- och reptålig märkning

Hitta den bästa monteringslösningen för din kabelmärkning

Välj hur du vill montera din ledar- och kabelmärkning – Phoenix Contact har rätt lösning för varje applikation.

Kabelmärkning som kläms fast

Kabelmärkning som kläms fast

Kabelmärkning som kläms fast

Ledarmärkning som kläms fast har två märkningsytor. De kan inte tappas bort och är alltid fullt läsliga. Det är möjligt att klämma fast ledningsmärkning för hand på redan anslutna ledare och kablar.

Kabelmärkning som träs på

Kabelmärkning som träs på

Kabelmärkning som träs på

Enskilda märkningar träs fast på ledarna eller fästs med buntband. Kan levereras i olika material i kort- eller rullformat.

Kabelmärkning som skjuts på

Kabelmärkning som skjuts på

Kabelmärkning som skjuts på

Ledarna kan även utrustas med märkningshylsor som hållare. I det här fallet består märkningen av insticksremsor som skyddas av hållaren. Det innebär att märkningen även kan eftermonteras.

Märkningshylsor som skjuts på

Märkningshylsor som skjuts på

Märkningshylsor som skjuts på

Använd förmärkta hylsor för att markera ledare säkert och enkel utan en skrivare på plats. Märkningshylsornas speciella form förhindrar att enskilda märkningshylsor förskjuts i förhållande till varandra.

Krympslang att trä på

Krympslang att trä på

Krympslang att trä på

De prisvärda krympslangarna ger kablar och ledare en märkning som inte riskerar att tappas bort. Phoenix Contact har både organiserad krympslang och krympslang på rulle.

Kabelmärkning

Kabelmärkning

Kabelmärkning

Etiketterna består av märkningsfältet och en transparent folie. Folien skyddar texten mot slitage och smuts. Vi erbjuder etiketter i olika storlekar och format.

Ledarmärkning med buntband

Ledarmärkning med buntband

Ledarmärkning för montering med buntband

Med hjälp av vanliga buntband kan du fästa märkningar på dina ledare och kablar – oavsett dimension. Den stora märkningsytan har plats för mycket text.

Märka och applicera i ett enda steg
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES gör apparatskåpstillverkningen effektivare: Det modulära systemet av termotransferskrivare för rullar och applikatorer skriver ut märkningar och sätter dem automatiskt på kablar och ledare. Sammanfattningsvis sparar dessa processteg omkring 60 % tid.

Mer information
Det modulära systemet THERMOMARK E SERIES