Märkningsfolien i produktfamilj E-WM... är lämpad för automatisk bearbetning med applikatorn THERMOMARK E.WIRE. Medan den automatiska tryck- och appliceringsprocessen pågår, förvandlar E.WIRE materialet i ändlöst format till radiellt och axiellt rörliga märkningar som kan tryckas på tre sidor. Varmförseglingsfogen gör att märkningarna på ledarna/kablarna inte kan lossna.
E-WM (EX15)R YE
-
Märkfolie
1233941
Märkfolie, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.WIRE, kabeldiametrar: 1,8 ... 5,6 mm, monteringssätt: svetsa samman, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 90 m, textfältets höjd: 15 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Det ändlösa formatet gör det möjligt att täcka in alla ledar- och kabeldiametrar i området 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") med ett enda material. Därför behövs inget materialbyte
Märkningen syns tydligt i installerat tillstånd med sitt tresidiga tryck och genom att märkningarna kan flyttas på ledarna/kablarna
Alla de 3 märkningsytorna kan märkas med olika information tack vare märkningarnas triangelform
Varmförseglingsfogens höga hållfasthet gör att märkningarna inte lossnar
Varaktig märkning av enkelledare, ledare, kablar, tvinnade kabelknippen och andra cylindriska kroppar
Märkningsfolien E-WM finns tillgänglig i 3 olika bredder