UCT-WMT (12X4) YE - Ledarskylt
0801439

Ledarskylt, Märkkarta, gul, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, kabeldiametrar: 0,6 ... 10 mm, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 50, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 12 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

UniCard-märkningsfamiljen UCT-WMT ... erbjuder märkningar för ledarmärkning med märkhylsorna i PATG (HF) ... /PATO ...-systemet
Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan märkas enkelt, exakt och snabbt med kartskrivarna
Märkkartorna har extra plats för projektuppgifter eller funktionstexter som kan vara till hjälp vid den ytterligare monteringen
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål