CCS-laddintagen med DC-ledarareor upp till 120 mm² möjliggör säker HPC-laddning med 375 kW (375 A/1000 V) och i Boost Mode över 500 kW (500 A/1000 V). Beroende på yttre faktorer, t.ex. omgivningstemperaturen, kan elbilar laddas på några minuter.
CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Fordonsintag, upp till 500 A i Boost mode, 200 A kontinuerligt, 1000 V DC, Enkelledare, längd: 5 m, låsställdon: 12 V, 4-poliga, Montering på den främre eller bakre väggen, M6, kapsling: svart, för laddning med likström (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, För DC-kontakter ingår en skyddskåpa i leveransomfånget.