Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

WMS 25,4 (EX40)RL BK - Krympslang
0800435

Krympslang, Rulle, svart, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 8,5 ... 25,4 mm, operforerad, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 60 m, textfältets höjd: 40 mm, textfältets bredd: 60000 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Varaktig märkning som inte kan lossna av enkelledare, ledare, kablar, pneumatiska slangar och andra cylindriska kroppar
Hög flexibilitet, efter som det i kombination med kap- och perforeringskniv kan realiseras anpassade märklängder i området 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7")
Kan alternativt krympas med valfri manuell värmebehandling för att fixera positionen
God diametertäckning med krympförhållande 3:1
Globalt utbredd och beprövad inom apparatskåps- och maskinbyggnation, inom industrierna för olja och gas samt inom järnvägsbranschen