UKH 70 1500V BU
-
Kraftkabelplint
3247462
Kraftkabelplint, märkspänning: 1500 V, märkström: 192 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 70 mm2, area: 16 mm2 - 95 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, färg: blå
Produktdetaljer
Allmänt | |
Obs. | Vi rekommenderar att tvinna upp flertrådiga ledare för att kunna kontaktera flertrådiga ledare på ett tillförlitligt sätt. |
Produkttyp | Högspänningsplint |
Användningsområde | Järnvägsbranschen |
Maskinbyggnad | |
Anläggningstillverkning | |
Poltal | 1 |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 70 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M8 |
Åtdragningsmoment | 8 ... 10 Nm |
Avisoleringslängd | 24 mm |
Håltolk | A11 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 16 mm² ... 95 mm² |
Ledararea AWG | 4 ... 3/0 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 25 mm² ... 70 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 3 ... 2/0 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 16 mm² ... 70 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 16 mm² ... 70 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 16 mm² ... 25 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 16 mm² ... 25 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 16 mm² ... 25 mm² |
Märkström | 192 A |
Belastningsström maximal | 192 A (vid 70 mm² ledararea) |
Märkspänning | 1500 V |
Anmärkning | Obs: I nedladdningsområdet hittar du produktgodkännanden, anslutingsareor och anvisningar om anslutning av aluminiumledare. |
Märkarea | 70 mm² |
Bredd | 20,3 mm |
Höjd | 78,3 mm |
Färg | blå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Stötspänningstest | |
Isolationsspänning börvärde | 14,8 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Temperaturstegringstest | |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Resultat | Godkänd i test |
Kortslutningsströmstest 70 mm² | 8,4 kA |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 3,82 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Mekanisk hållfasthet | |
Resultat | Godkänd i test |
Fastsättning på hållaren | |
Bärskena/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Resultat | Godkänd i test |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Rotationshastighet | 10 (+/- 2) v/min |
Vridningar | 135 |
Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 16 mm² / 2,9 kg |
70 mm² / 10,4 kg | |
95 mm² /14 kg | |
Resultat | Godkänd i test |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Svängningar/bredbandsbrus | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Provtid per axel | 5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Resultat | Godkänd i test |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 5g |
Stöttid | 30 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 35/15-2,3 | |
NS 32 |
Artikelnr | 3247462 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | BE1311 |
Produktnyckel | BE1311 |
GTIN | 4055626136691 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 99,99 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 99,99 g |
Tullnummer | 85359000 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBI 3-20 N - Fast brygga 3213205
-
FBI 2-20 N EX - Fast brygga 3213210
-
FBI 3-20 N EX - Fast brygga 3213211
-
AGK 10-UKH 50 - Avtappningsplint 3001763
-
UKH 50 EP - Inläggningsprofil 3009228
-
SF-THEX 6-200 - Skruvmejsel 1212642
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
E/AL-NS 32 - Ändstöd 1201659
-
E/AL-NS 35 - Ändstöd 1201662
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZB 10 CUS - Märkbandsremsa 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar 1053438
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0824605
-
UCT-TM 10 - Skylt för plintar 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0829623
-
TMT 10 R - Skylt för plintar 0816210
-
TMT 10 R CUS - Skylt för plintar 0824500
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge