CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
C | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 150 A | 8 - 6 | |
C | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 150 A | 8 - 6 |
LR
Godkännande-ID: LR2041789TA-02VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40036368Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 150 A | - 50 |
LR
Godkännande-ID: LR2420186TAIECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-62936_M1Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 150 A | - 50 |
DNV
Godkännande-ID: TAE00001CTATEX
Godkännande-ID: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkännande-ID: IECEx KEM 06.0029UCCC
Godkännande-ID: 2020322313000623UKCA-EX
Godkännande-ID: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
Godkännande-ID: UL US CA L 192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 |