HC-M-RJ45-08-M
-
Kontaktinsatsmodul
1419887
Kontaktinsatsmodul, poltal: RJ45, utförande : RJ45, Stift, 48 V, 1 A, användning: Data, med RJ45 kontaktinsats
Produktdetaljer
Allmänt | Leveransomfattning: kontaktinsatsmodul, RJ45-stiftinsats |
Allmänt | Kontaktdon får endast brytas utan belastning. |
Montageanvisning | Ändamålsenlig användning innebär montering i en kapsling med skyddsklass IP54 eller bättre |
Produkttyp | Kontaktinsats modulär |
Serie | HC-M-RJ45 |
Användning | Data |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 8 |
Anslutning | RJ45 |
Kontaktnumrering | 1 - 8 |
Antal platser | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Ledaranslutning | |
Anslutningsarea AWG | 24 ... 27 (flexibel) |
Måttskiss |
|
Bredd | 34,2 mm |
Höjd | 41 mm |
Längd | 14,6 mm |
Märkspänning (III/3) | 48 V |
Dimensionerad stötspänning | 0,8 kV |
Märkström | 1 A |
Märkspänning UN | 50 V |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009) |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, kontakt | Fosfor brons |
Material, kontaktyta | Au |
Material kontaktinsats | PC |
Normer / föreskrifter | PC |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Test | |
Standarder/föreskrifter | PC: Brandskydd i skenfordon - kravsatser R22, R23 och R24 enligt DIN EN 45545-2 (Risknivå HL1 - HL3) |
Artikelnr | 1419887 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF7ACE |
Produktnyckel | AF7ACE |
GTIN | 4055626253251 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 14,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 13,4 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 0,137 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
HC-CBU-MOD - Kodelement 1636130
-
HC-CST-MOD - Kodelement 1636127
-
VS-08-RJ45-10G/C - RJ45-haninsats 1418853
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulbärram 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulbärram 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulbärram 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulbärram 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulbärram 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulbärram 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulbärram 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulbärram 1182095
-
HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Kontaktinsatsmodul 1419886
-
VS-CT-RJ45-H - Crimptång 1653265
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge