HC-M-08-MBIT-CT-F-2 - Kontaktinsatsmodul
1353617

Kontaktinsatsmodul, poltal: 8, Hona, Crimpanslutning, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, ledarens ytterdiameter:4,5 mm ... 9 mm, användning: Data/signal, utan crimpkontakter, med två kabelanslutningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter