DNV
Godkännande-ID: TAE000037SCSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A | - 16 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E118976Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 13 A | - 16 |
Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land
Kontaktinsats, poltal: 24+PE, storlek: B24, effektkontakter: 24, signalkontakter: 0, antal anslutningar per pol: 2, Hona, Push-in-anslutning, 500 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, användning: Effekt
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A | - 16 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 13 A | - 16 |