Solenergikontakt

Solenergikontakt

Kontakter från Phoenix Contact som kan konfektioneras på fältet passar perfekt för kablage till solcellsanläggningar. AC eller DC, cirkulär eller rektangulär – solcellskontakterna täcker ett brett kravområde. Apparatkontakter, kretskort-anslutningsteknik och tillbehör kompletterar portföljen.

Fördelar

  • Snabbare och enklare kabelanslutning på plats tack vare innovativ snabbanslutningsteknik
  • Enkelt kablage: kontaktering utan specialverktyg
  • Varaktigt tillförlitlig anslutning genom TÜV-godkända komponenter
  • Hög flexibilitet med anslutningslösningar för olika kabelareor
  • Framtidsorienterad kabeldragning för solcellsanläggningar tack vare genomgående anslutningslösningar
AC-anslutningsteknik

AC-anslutningsteknik

AC-anslutningsteknik i serien PRC

För växelströmsidan av solcellsanläggningar har du tillgång till ett brett program av anslutningsteknik för varje effektklass. Sortimentet omfattar runda och fyrkantiga kontakter för 1- och 3-fasenheter samt genomföringsplintar och passande tillbehör.

  • Spänning upp 690 V
  • Ström upp till 70 A
  • Ledarara från 1,5 till 16 mm²
  • Skruv- och crimpanslutning
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K
DC-anslutningsteknik

DC-anslutningsteknik

DC-anslutningsteknik

Skåpsgenomföringar, kontakter och omfattande tillbehör: innovativ och tillförlitlig DC-anslutningsteknik underlättar kabeldragningen till solcellsmoduler, kopplingslådor och växelriktare.

  • Ström upp till 65 A
  • Spänningar upp till 1 500 V
  • Ledarareor från 2,5 till 16 mm²

SUNCLIX-kontakter för solcellssystem

SUNCLIX-kontakter för anslutning av solcellsmoduler
Kontakter för solpaneler i ett växthus
DC-fördelare på en solcellsanläggning
SUNCLIX-kontakter för anslutning av solcellsmoduler

SUNCLIX-kontakter från Phoenix Contact kan bearbetas automatiskt. Silverpläterade kontakter garanterar lägre övergångsresistans vid kontinuerlig användning.

Kontakterna med crimpanslutning är dimensionerade för ström upp till 40 A (TÜV)/50 A (UL) och spänning upp till 1 500 V (TÜV/UL).

Kontakter för solpaneler i ett växthus

Med DC-kontakternas innovativa fjäderkraftanslutning kan du ansluta kablar från 2,5 till 16 mm² tillförlitligt och säkert utan specialverktyg. Det möjliggör en extra enkel och snabb montering på plats.

DC-fördelare på en solcellsanläggning

Våra Y-fördelare och strängsäkringar ger ännu mer flexibilitet vid kabeldragningen i solpanelsanläggningen. Dra två angränsande strängar med bara en strängledning till anslutningspunkten på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Skydda dina enheter med externa strängsäkringar och dra nytta av fördelarna med temperaturreglering och liten storlek på enheten.

Video: Sunclix-kontakter – kablage för solcellssystem
Enkel och tillförlitlig kabeldragning för solcellssystem YouTube

SUNCLIX: enkel montering och säker användning

Med SUNCLIX förverkligar du ett säkert kablage från solcellsmodulen till omriktaren. I videon ser du alla fördelar med de svarta solenergikontakterna.

Video: Inverterade och vinklade cirkulära kontakter i serien PRC
Inverterade och vinklade cirkulära kontakter i serien PRC YouTube

PRC: robusta kraftkontakter i hög skyddsklass

PRC-installationssystemet möjliggör dubbelriktad energiöverföring upp till 35 A till och med vid extrema omgivningsförhållanden.

E-paper
Överblick över solcellsutbudet

Söker du en innovativ och tillförlitlig anslutningsteknik för dina solcellsmoduler, växelriktare eller för hela solcellsanläggningen? Då har du kommit rätt.

Öppna E-paper
Utbudet av solenergikontakter
Två medarbetare framför en surfplatta tittar på produktnavigatorn, över det visas olika produkter

Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj

Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.