Kontakter för solpaneler Phoenix Contact erbjuder en komplett lösning från en enda källa för kabeldragning av solcellsanläggningar. Avstämda SUNCLIX-komponenter av hög kvalitet underlättar installationen och ger investerare, projekterare, installatörer och ägare säkerställd stabil energiutvinning och matning till elnätet.

Man ansluter solenergikontakter för solpaneler i en solcellspark

Fördelar

  • Hög investerings- och driftsäkerhet tack vare att den unika SUNCLIX-anslutningstekniken förhindrar felaktig anslutning
  • Permanent stabil energiutvinning tack vare väderbeständiga isoleringsmaterial samt kontakter av hög kvalitet med minimerade övergångsmotstånd
  • Enkel referensdesign, smidiga inköps- och lagerprocesser tack vare genomgående AC- och DC-anslutningslösningar från en och samma leverantör
  • Snabb och säker kabeldragning på plats tack vare den unika SUNCLIX-fjäderkraftanslutningen för ledarareor på mellan 2,5 och 16 mm²
  • Nya marknadsmöjligheter tack vare användaroptimerade anslutningssystem för modulväxelriktare och solcellssystem som är integrerade i fastigheter
Anslutningslösningar för solcellsmoduler

Effektiv kabeldragning i solcellsmoduler

Skapa lönsamma anslutningslösningar för solcellsmoduler.

Apparatanslutningar och fältkontakter

Säker anslutning av solcellsenheter

Satsa på genomgående AC- och DC-anslutningslösningar för combiner-boxar och växelriktare.

Säker kabeldragning hela vägen från modulen till växelriktaren med solenergikontakterna i serien SUNCLIX

Solenergikontakter SUNCLIX för kabeldragning från modul till växelriktare
Solenergikontakter SUNCLIX YouTube
E-paper
Hela utbudet för solpaneler

Letar du efter driftsäker och innovativ anslutningsteknik för dina solcellsmoduler, växelriktare eller för hela solcellsanläggningar? Då har du kommit rätt.

Öppna e-paper
Översikt över olika solenergikontakter