Solenergikontakt

PV-kontakt

Kontakter från Phoenix Contact som kan konfektioneras i fält passar perfekt för kabeldragning till solcellsanläggningar. AC eller DC, cirkulära eller rektangulära – solcellskontakterna täcker ett brett kravområde. Apparatkontakter, kretskort-anslutningsteknik och tillbehör kompletterar portföljen.

Go to Product Detail Page for item 1220829
PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - Säkringspropp
PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - Säkringspropp
1220829

Säkringspropp, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, ledararea min.: 6 mm2, ledararea max.: 6 mm2, märkspänning: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), märkström: 3,5 A, Anslutningstyp: öppen kabelände, min. kabeldiameter: 5,8 mm, max. kabeldiameter: 6,4 mm, SUNCLIX-säkringselement för säkring av moduler och enheter i solcellsanläggningar

Go to Product Detail Page for item 1220825
PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - Säkringspropp
PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - Säkringspropp
1220825

Säkringspropp, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, ledararea min.: 6 mm2, ledararea max.: 6 mm2, märkspänning: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), märkström: 11 A, Anslutningstyp: öppen kabelände, min. kabeldiameter: 5,8 mm, max. kabeldiameter: 6,4 mm, SUNCLIX-säkringselement för säkring av moduler och enheter i solcellsanläggningar

Go to Product Detail Page for item 1220824
PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - Säkringspropp
PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - Säkringspropp
1220824

Säkringspropp, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, ledararea min.: 6 mm2, ledararea max.: 6 mm2, märkspänning: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), märkström: 23 A, Anslutningstyp: öppen kabelände, min. kabeldiameter: 5,8 mm, max. kabeldiameter: 6,4 mm, SUNCLIX-säkringselement för säkring av moduler och enheter i solcellsanläggningar

Go to Product Detail Page for item 1214613
PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - Säkringspropp
PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - Säkringspropp
1214613

Säkringspropp, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, ledararea min.: 6 mm2, ledararea max.: 6 mm2, märkspänning: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), märkström: 14 A, Anslutningstyp: öppen kabelände, min. kabeldiameter: 5,8 mm, max. kabeldiameter: 6,4 mm, SUNCLIX-säkringselement för säkring av moduler och enheter i solcellsanläggningar

Fördelar

  • Snabbare och enklare kabelanslutning på plats tack vare innovativ snabbanslutningsteknik
  • Enkelt kablage: kontaktering utan specialverktyg
  • Varaktigt tillförlitlig anslutning genom TÜV-godkända komponenter
  • Hög flexibilitet med anslutningslösningar för olika kabelareor
  • Framtidsorienterad kabeldragning för solcellsanläggningar tack vare genomgående anslutningslösningar

Programöversikt över solenergikontakter


DC-kontakter

Skåpsgenomföringar, kontakter och omfattande tillbehör: Solcellskontakterna i serien SUNCLIX ger dig innovativ DC-anslutningsteknik från ett ställe.

  • Spänning upp till 1 500 V
  • Ström upp till 65 A
  • Ledararea från 2,5 till 16 mm²
  • SUNCLIX-fjäderkraftanslutning
  • Crimpanslutning
  • Kapslingsklass IP66 / 68 (24 h/2 m)

AC-kontakt

För växelströmsidan av solcellsanläggningar har du tillgång till PRC-seriens sortiment av anslutningsteknik för varje effektklass. Sortimentet omfattar runda och fyrkantiga kontakter för 1- och 3-fasenheter samt genomföringsplintar och passande tillbehör.

  • Spänning upp till 690 V
  • Ström upp till 70 A
  • Ledararea från 1,5 till 16 mm²
  • Skruv- och crimpanslutning
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K

Tillämpningsområden


DC-kontakter och kretskortsplintar för solcellsmoduler
DC-anslutningsteknik för fältkablage
Installationssystem för solcellsteknik
DC-kontakter och kretskortsplintar för solcellsmoduler

Med kretskortsplintar utan isolatorer kan du ansluta flexibla kablar snabbt och säkert i din modulanslutningsdosa.

SUNCLIX-kontakter med crimpanslutning är idealiska för anslutning av dina solcellsmoduler på fältsidan och för kabelmonteringar. De är konstruerade för automatiserad bearbetning och uppfyller gällande internationella standarder.

Till produkterna
DC-anslutningsteknik för fältkablage

Kabeldragning av din solcellsanläggning från modul till växelriktare på ett effektivt, säkert och tillförlitligt sätt – med anslutningssystemet SUNCLIX. Den enkla DC-kontakten ansluts snabbt, enkelt och utan specialverktyg. Fjädertekniken ger en kontinuerligt säker och tillförlitlig kontaktering av ledarna.

Till produkterna
Installationssystem för solcellsteknik

Kontakter i PRC-serien lämpar sig för kraftöverföring i utomhusapplikationer. Enhets-, kopplings- och fältkontakterna är tillverkade av speciell plast. De möjliggör anslutningslösningar för modul- och växelriktare samt för spårningssystem och batterilager.

Till produkterna

Genomgående anslutningsteknik från solcellsmodul till matning

Interaktiv bildkarta: Topologi för anslutning av sollcellsteknik
Kretskortsplintar utan isolerkropp
För snabb och säker anslutning av modulanslutningsdosor.
Till produkterna
Kretskortsplintar utan isolerkropp
Solcellskontakter med crimpanslutning
För anslutning av dina solcellsmoduler på fältsidan.
Till produkterna
Solcellskontakter med crimpanslutning
Solcellskontakter med SUNCLIX fjäderkraftanslutning
För anslutning till enheten på fältsidan.
Till produkterna
Solcellskontakter med SUNCLIX fjäderkraftanslutning
Kabelbaserade DC-fördelare
För snabb parallellkoppling av solcellsmoduler.
Till produkterna
Kabelbaserade DC-fördelare
DC-säkringspropp
För säkring av moduler och apparater i solcellsanläggningar.
Till produkterna
DC-säkringspropp
DC-skåpsgenomföringar
För apparatanslutning, förmonterade eller som kan konfektioneras.
Till produkterna
DC-skåpsgenomföringar
Data- och signalkontakter
Koppar- och fiberoptikbaserade datakontakter och signalkontakter M5 till M23, 3- till 19-poliga.
Till produkterna
Data- och signalkontakter
Kretskortsplintar och kretskortskontakter
Kretskortsbaserad anslutningsteknik för överföring av signaler, data eller kraft.
Till produkterna
Kretskortsplintar och kretskortskontakter
AC-kontakt
för anslutning på nätsidan.
Till produkterna
AC-kontakt

SUNCLIX-kontakter för solcellssystem

SUNCLIX-kontakter för anslutning av solcellsmoduler
Kontakter för solpaneler i ett växthus
DC-fördelare på en solcellsanläggning
SUNCLIX-kontakter för anslutning av solcellsmoduler

SUNCLIX-kontakter från Phoenix Contact kan bearbetas automatiskt. Silverpläterade kontakter garanterar lägre övergångsresistans vid kontinuerlig användning.

Kontakterna med crimpanslutning är dimensionerade för ström upp till 40 A (TÜV)/50 A (UL) och spänning upp till 1 500 V (TÜV/UL).

Kontakter för solpaneler i ett växthus

Med DC-kontakternas innovativa fjäderkraftanslutning kan du ansluta kablar från 2,5 till 16 mm² tillförlitligt och säkert utan specialverktyg. Det möjliggör en extra enkel och snabb montering på plats.

DC-fördelare på en solcellsanläggning

Våra Y-fördelare och strängsäkringar ger ännu mer flexibilitet vid kabeldragningen i solpanelsanläggningen. Dra två angränsande strängar med bara en strängledning till anslutningspunkten på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Skydda dina enheter med externa strängsäkringar och dra nytta av fördelarna med temperaturreglering och liten storlek på enheten.

E-paper
Överblick över solcellsutbudet

Söker du en innovativ och tillförlitlig anslutningsteknik för dina solcellsmoduler, växelriktare eller för hela solcellsanläggningen? Då har du kommit rätt.

Öppna E-paper
Utbudet av solenergikontakter
Två medarbetare framför en surfplatta tittar på produktnavigatorn, över det visas olika produkter

Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj

Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.