PP 2,5/ 1-M BU - Kontakt
3211275

Kontakt, mittelement, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 1, poltal: 1, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Hög säkerhet med petsäker konstruktion
Med Push-in Technology COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du lösa uppgiften själv
Flexibel genom egenmonterbar kontakt
Säker användning genom kraftfull och vibrationssäker stickkontakt
Omfattande, valfritt monterbara tillbehör tillhandahålles
Skyddar mot felanslutning genom anpassade kodningsmöjligheter