PP 2,5/ 1-R - Kontakt
3211277

Kontakt, höger element, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 1, poltal: 1, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med Push-in Technology COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du lösa uppgiften själv