PP 2,5/ 1-L - Kontakt
3211271

Kontakt, vänster element, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 1, poltal: 1, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Hög säkerhet med petsäker konstruktion
Med Push-in Technology COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du lösa uppgiften själv
Omfattande, valfritt monterbara tillbehör tillhandahålles
Säker användning genom kraftfull och vibrationssäker stickkontakt
Flexibel genom egenmonterbar kontakt
Skyddar mot felanslutning genom anpassade kodningsmöjligheter