PP 2,5/ 1-R GNYE - Kontakt
3211279

Kontakt, höger element, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 1, poltal: 1, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Hög säkerhet med petsäker konstruktion
Skyddar mot felanslutning genom anpassade kodningsmöjligheter
Omfattande, valfritt monterbara tillbehör tillhandahålles
Säker användning genom kraftfull och vibrationssäker stickkontakt
Flexibel genom egenmonterbar kontakt
Med Push-in Technology COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du lösa uppgiften själv