UKK 5-LA 24 RD/U-O - Komponentradplint
2791320

Komponentradplint, märkspänning: 24 V, märkström: 32 A, 1. Plan, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Tillgänglig i spänningsnivåer upp till 250 V