EAC
Godkännande-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
övre planet | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
undre planet | 300 V | 1 A | 26 - 10 | |
Usegroup C | ||||
övre planet | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
undre planet | 300 V | 1 A | 26 - 10 | |
Usegroup D | ||||
övre planet | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |
undre planet | 600 V | 1 A | 26 - 10 |