ST 2,5-DIO/L-R - Komponentradplint
3036262
E-nummer: 2912129

Komponentradplint, med integrerad diod 1N4007, märkström: 0,5 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Byggbredd 5,2 mm eller 6,2 mm