HC-B 6-TMB-100/O1STM25G-STA
-
Kapsling
1604230
HEAVYCON ADVANCE standard-pulverskikt, kåpa B6, med bajonettlås, höjd 100 mm, med gänga 1x M25, rak kabelutgång
Produktdetaljer
Allmänt | för kontaktinsatser HC-B6, BB10, DD24, M |
Produkttyp | Kåpa med bajonettlås |
Kapslingstyp | Kåpa |
Användning | Standard |
Konstruktion | B6 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Typ av förskruvning | 1x M25 |
Skärmad | nej |
Kabelanslutning | rak |
Pg-genomföring | utan |
Måttskiss |
|
Bredd | 57 mm |
Höjd | 100 mm |
Längd | 92 mm |
Byggmått | |
Bredd monteringsöppning | 35 mm |
Längd monteringsöppning | 52 mm |
Material, packning | NBR |
Kåpans material | Aluminiumpressgjutning |
Material kåpans yta | pulvriserad yta, grå |
Material, låsbygel | rostfritt stål, grepp: PA-GF |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
Mekaniska data | |
Typ av förskruvning | 1x M25 |
Låstyp | Skruv |
Montageanvisning | För att säkerställa skyddsledarkontaktens funktion även sned jackning måsta båda montageflänsarna ha tillräcklig elektrisk kontakt med metallväggen. |
Artikelnr | 1604230 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | AF7AAA |
Produktnyckel | AF7AAA |
GTIN | 4017918947910 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 321,21 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 307,9 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
HC-B-BF - Monteringsfläns 1604641
-
HC-B-BF-SET - Monteringsfläns 1604654
-
HC-B 6-TMS-SD-IP66 - Skyddslock 1411494
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelförskruvning 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelförskruvning 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelförskruvning 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelförskruvning 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kabelförskruvning 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kabelförskruvning 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduceringsadapter 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Expansionsadapter 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Låsskruv 1645859
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Förskruvning för skyddsslang 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241062
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge