Kabelförskruvning - HC-M-KV-T-M25
1646191

Metallförskruvning med kabelböjskydd och dragavlastning, gängans längd: 7 mm, kabeltätningsområde: 10 - 19 mm, anslutningsområde: 14 - 21 mm SW 30, förskruvning: M25


Produktdetaljer




Produkttyp Komplett skruvanslutning
Antal ledningar 1
Tillverkare wafi
Skärmad nej

Skyddsklass IP65
Omgivningstemperatur (drift) -20 °C ... 80 °C (statisk)

Måttskiss
Längd 44 mm
Längd anslutningsgänga 7 mm
Längd utan anslutningsgänga 37 mm
Diameter anslutningsgänga 25 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter 30 mm
Nyckelbredd stöd 30 mm
Dragavlastningens anslutningsområde 14,00 mm ... 21,00 mm
Sexkant vinkelmått 38 mm
Gängtyp anslutningssida M25 x 1,5
Gängstigning 1,5 mm

Färg silverfärgad
Material, kabelpackning nitrilgummi
Material, O-ring NBR
Material, förskruvning Förnicklad mässing

Kabeluppbyggnad
Ledarens ytterdiameter 10 mm ... 19 mm
Omgivningsförhållanden
Halogenfri nej

Artikelnr 1646191
Antal/förp. 10 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Försäljningskod BF7DFX
Produktnyckel BF7DFX
Katalogsida Sida 699 (C-2-2019)
GTIN 4017918941338
Vikt per styck (inklusive förpackning) 72,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 70 g
Tullnummer 74198090
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"