Omfattande utbud av kablar och ledningar för nätverk och fältbussar

Datakablar för alla vanliga nätverk och fältbussar

Med industri- och kundanpassade datakablar kan du överföra data säkert och tillförlitligt med upp till 40 Gbit/s för alla vanliga nätverk och bussystem. Förverkliga konsekventa lösningar med en mängd olika konstruktioner, kodningar och polindelningar. Portföljen sträcker sig från M8, M12 och RJ45 via USB, HDMI och D-SUB till koaxiala och fiberoptiska anslutningar och kablage för Single-Pair-Ethernet.

Go to Product Detail Page for item 1534614
SACCBP-M12FSD-4CON-M16/5,0-931 - Apparatkontakt baksida
SACCBP-M12FSD-4CON-M16/5,0-931 - Apparatkontakt baksida
1534614

Apparatkontakt baksida, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polig, PUR, vattenblå RAL 5021, skärmad, hona, rak, M12, D-kodning, på fri kabelände, Kabelanslutning, kabellängd: 5 m, Ethernet flexibel CAT5, 2 par, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Go to Product Detail Page for item 1424164
VS-FSBPXS-OE-94F/5,0 - Apparatkontakt baksida
VS-FSBPXS-OE-94F/5,0 - Apparatkontakt baksida
1424164

Apparatkontakt baksida, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polig, PUR, vattenblå RAL 5021, skärmad, hona, rak, M12-SPEEDCON, X-kodning, på fri kabelände, Buss-sträng, kabellängd: 5 m, för spårbunden trafik, Ethernet 10 Gbit, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Fördelar

  • Omfattande användningsmöjligheter tack vare stöd för alla nätverk och bussystem
  • Smidig kommunikation med höghastighetsdataöverföring upp till 40 GBit/s
  • Säkra och tillförlitliga skärmanslutningar även under extrema miljöförhållanden med Advanced Shielding Technology för M8- och M12-kabeldragningslösningar
  • Hög säkerhet i industriella miljöer med robusta kontakter

Nya produkter

Färgade RJ45-patchkablar

Färgade RJ45-patchkablar

För applikationer i apparatskåp

Phoenix Contact utökar sitt sortiment med färgade patchkablar i serien RJ45 BUILDING. De nya kablarna i de åtta färgerna vit, orange, gul, röd, lila, grön, blå och svart ger dig fler alternativa färger för CAT6A-applikationer.

Huvudegenskaper

  • Färger: Vit, orange, gul, röd, lila, grön, blå och svart
  • dataöverföring upp till 10 GBit/s (CAT6A)
  • Längdvarianter på 0,3 till 50 m
  • Integrerat skydd tack vare spärrklacken

Fördelar

  • Perfekta för tillämpningar inom kontor och fastigheter samt skyddade industriapplikationer, t.ex. i apparatskåp
  • Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
  • Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitlig låsklack
  • Framtidssäker dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s (CAT6A)
  • Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm

Man som konfigurerar en datakabel

Konfigurera din personliga datakabel

Konfigurera din koppar- eller fiberoptiska datakabel snabbt och intuitivt. Konfiguratorn guidar dig till den önskade lösningen i bara några få steg.

Fiberoptiska datakablar finns i längder på upp till 1 000 meter. Du kan välja mellan en fri kabelände eller en med en kontakt eller en honkontakt. Du kan också välja mellan flera anslutningstyper, kapslingsklasser, poltal och fibertyper.

För kopparbaserade datakablar finns det flera anslutningar och längder på upp till 100 meter. Dessutom kan du konfigurera din lösning med olika kabeltyper, poltal, överföringskategorier och signaltyper.

Kabeldragningslösningar för dataöverföring inom IIoT-kommunikation

Kopparbaserade datakablar


Kundanpassade kopparkablar

Kopparkablar i praktiken

Komplexa automationsprocesser kräver stora datamängder vid ständigt ökande överföringshastigheter. Dra nytta av förmonterade kablar med hög prestanda. Vi erbjuder flexibla lösningar för ditt automationsnätverk, från lösningar för låga datahastigheter över långa avstånd till höghastighetskablage med upp till 10 GBit/s.

  • Framtidssäker datakabeldragning med upp till 10 GBit/s

  • Kontinuerliga 360°-skärmkoncept för honkontakter, kontakter och patchkablar

  • För alla vanliga nätverk och bussystem: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)

  • Robusta lösningar för industriell användning i miljöer från IP20 upp till IP69K

  • Kan kombineras med fältmonterbara kontakter med fjäder-, hål- eller IDC-anslutning

Illustration av olika kopparkablar

Mer kunskap om kopparbaserat datakablage

Processautomation står i fokus inom alla användningsområden: inom infrastruktur, byggnader och industrin. Fler enheter integreras kontinuerligt i nätverken. Kabeldragningen blir alltmer komplex på grund av stigande datamängder och ökande överföringshastigheter. Kopparbaserat datakablage har visat sig fungera här i årtionden.

Fiberoptikbaserade datakablar


Illustration av olika datakablar med datakontakter

Fiberoptiska kablar i praktiken

Höga överföringshastigheter, låg dämpning, beständighet mot elektromagnetiska störningar: Fiberoptiska kablar ingår i den moderna överföringstekniken för industrianläggningar och infrastrukturapplikationer. Oavsett gränssnitt hittar du rätt fibertyp för din applikation i vårt breda produktsortiment:

  • Kontakt- och patchkabellösningar för IP20 och IP65/67

  • Mångsidiga fiberoptiska kontakter med kontaktfronterna (mating faces) ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA eller M12

  • Fibertyper POF, PCF och GOF (multi- och singlemode)

  • Varianter med PC- och APC-slipning

  • Fiberoptiska datakontakter i serien M17 MPO för dataöverföring i realtid i intelligenta elnät

  • POF (Polymer Optical Fiber) för korta överföringsavstånd upp till 75 m och datahastigheter upp till 100 MBit/s

  • PCF (Polymer Clad Fiber) för medellånga överföringsavstånd upp till 500 m och datahastigheter upp till 1 GBit/s

  • GOF-Multimode (Glass Optical Fiber) för långa överföringssträckor upp till 550 m med 10 GBit/s

  • GOF-singlemode för upp till 50 km och hastigheter upp till 40 GBit/s

Fiberoptik i fiberoptiska kablar

Mer kunskap om fiberoptisk kabelteknik

Med optisk dataöverföring via fiberoptik går det att få överföringshastigheter på upp till 40 GBit/s över många kilometer. Få en översikt över den här teknologins egenskaper, fördelar och användbarhet.

E-paper Datakontakter
Överblick över utbudet

Vårt utbud av datakontakter för alla gränssnitt: från RJ45 via USB, HDMI och D-SUB till koaxiala och fiberoptiska anslutningar samt för Single-Pair-Ethernet.

Öppna e-paper
Unik mångfald för koppar- och fiberoptisk kabeldragning