WMT 5,5 (15X8)R
-
Kabelmärkning
0817248
Kabelmärkning, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 4 ... 5,5 mm, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 4000, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 15 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ledaren skjuts in genom de båda stansningarna i skylten. Då riktas skylten in på ledaren
Den speciella hålgeometrin för olika ledardiametrar förhindrar att skylten vrids
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla WMT ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål