RBO 10-3L/FE-HC
-
Kabelskoanslutningsplint
3076138
Kabelskoanslutningsplint, märkspänning: 1500 V, märkström: 309 A, antal anslutningar: 8, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, Märkarea: 150 mm2, 1. Plan, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, direkt fastskruvning, färg: grå/svart-gul
Produktdetaljer
| Allmänt | |
| Obs. | Den nominella isolationsspänningen gäller för isolerade kabelskor enligt DIN 46237:1970-07 och icke-isolerade kabelskor enligt DIN 46234:1980-03 med krympslang. |
| Delning | 41 mm |
| Antal anslutningar | 8 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 4 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Antal anslutningar per plan | 8 |
| Märkarea | 150 mm² |
| 1. Plan | |
| Anslutningstyp | Kabelskoanslutning |
| Skruvgänga | M10 |
| Avisoleringslängd | Avisoleringslängden beror på kabelskotillverkarens uppgifter. |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Märkarea | 150 mm² |
| Märkström | 309 A |
| Belastningsström maximal | 309 A (vid 150 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 1500 V DC |
| 1000 V AC | |
| Kabelskoanslutning DIN 46234:1980-03 | |
| Anslutning enligt norm | DIN 46234:1980-03 |
| Area | 6 mm² ... 150 mm² |
| Areaområde AWG | (omräknat enligt IEC) |
| Håldiameter | 10,5 mm |
| Bredd | 30 mm |
| Bultdiameter | 10 mm |
| Skruvgänga | M10 |
| Åtdragningsmoment | 10 ... 20 Nm |
| Anslutning enligt norm | DIN 46235:1983-07 |
| Area | 16 mm² ... 150 mm² |
| Areaområde AWG | (omräknat enligt IEC) |
| Håldiameter | 10,5 mm |
| Bredd | 34 mm |
| Bultdiameter | 10 mm |
| Skruvgänga | M10 |
| Åtdragningsmoment | 10 ... 20 Nm |
| Anslutning enligt norm | DIN 46237:1970-07 |
| Area | 6 mm² ... 6 mm² |
| Areaområde AWG | (omräknat enligt IEC) |
| Håldiameter | 10,5 mm |
| Bredd | 18 mm |
| Bultdiameter | 10 mm |
| Skruvgänga | M10 |
| Åtdragningsmoment | 10 ... 20 Nm |
| Färgkod ringkabelsko : gul | 6 mm² |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 164 mm |
| Delning | 41 mm |
| Färg | grå/svart-gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Stötspänningstest | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Temperaturstegringstest | |
| Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kortslutningsströmstest 150 mm² | 18 kA |
| Resultat | Godkänd i test |
| Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
| Isolationsspänning börvärde | 2,2 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Mekanisk hållfasthet | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Fastsättning på hållaren | |
| Bärskena/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Rotationshastighet | 10 (+/- 2) v/min |
| Vridningar | 135 |
| Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 150 mm² / 15 kg |
| Resultat | Godkänd i test |
| Nålflamtest | |
| Verkningstid | 30 s |
| Resultat | Godkänd i test |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
| Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Provtid per axel | 5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Resultat | Godkänd i test |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 5g |
| Stöttid | 30 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| direkt fastskruvning |
| Artikelnr | 3076138 |
| Antal/förp. | 2 Styck |
| Minsta beställningsantal | 2 Styck |
| Försäljningskod | BE4412 |
| Produktnyckel | BE4412 |
| GTIN | 4046356653374 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 293,97 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 293,97 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
RBO 10-VS 3 - Förbindningsskena 3244656
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etikett 0801353
-
KLM 3-L - Radplint-gruppmärkningsskyltar 0814788
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
PML-W101 (25X25) - Varningsskylt 0830433
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZB 10 CUS - Märkbandsremsa 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar 1053438
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0824605
-
UCT-TM 10 - Skylt för plintar 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809997
-
ZBF10 CUS - Märkbandsremsa platt 0825031
-
UC-TMF 10 - Skylt för plintar 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Skylt för plintar 0824662
-
UCT-TMF 10 - Skylt för plintar 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Skylt för plintar 0829679
-
PS-MT - Testpropp 0311647
-
PS-IH WH - Isolerstopphylsa 0311566
-
PS-IH RD - Isolerstopphylsa 0311579
-
PS-IH BU - Isolerstopphylsa 0311582
-
PS-IH YE - Isolerstopphylsa 0311595
-
PS-IH GN - Isolerstopphylsa 0311605
-
PS-IH GY - Isolerstopphylsa 0311621
-
PS-IH BK - Isolerstopphylsa 0311634
-
PS-IH VT - Isolerstopphylsa 0311618
-
PROJECT COMPLETE - Programvara 1050453
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge