SPC 5/ 6-STF-7,62 - Kretskortsanslutning
1996168

Kretskortskontakt, märkarea: 6 mm2, färg: grön, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 6, antal rader: 1, poltal: 6, antal anslutningar: 6, artikelserie: SPC 5/..-STF, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 5, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Skruvfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
600 V UL-godkännande fast de är mycket små