cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19920722Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 41 A | |||
Usegroup C | ||||
150 V | 41 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land
Genomföringsgrunddel, märkarea: 6 mm2, färg: grön, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 630 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 6, antal rader: 1, poltal: 6, antal anslutningar: 6, artikelserie: DFK-PC 5/..-GF-SH, delning: 7,62 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 3, anslutningssystem: COMBICON PC 5, Elektriska egenskaper: skärmad, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Gängad fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 41 A | |||
Usegroup C | ||||
150 V | 41 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |