CSA
Godkännande-ID: 13631cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 8 | ||
| PE-anslutning | 24 - 8 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 8 | ||
| PE-anslutning | 24 - 8 | |||
Installationsskyddsledarplint, Monteringsinstruktion:
För en säker fixering av noll-samlingsskenan måste stödbockar monteras i början och slutet av varje plintrad och vid längre plintrader med 20 cm mellanrum.
De respektive passande stödbockarna finns på phoenixcontact.com/products, märkspänning: 400 V, märkström: 38 A, Skruvanslutning, 1. Plan, Märkarea: 6 mm2, area: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
| Allmänt | Monteringsinstruktion: För en säker fixering av noll-samlingsskenan måste stödbockar monteras i början och slutet av varje plintrad och vid längre plintrader med 20 cm mellanrum. De respektive passande stödbockarna finns på phoenixcontact.com/products |
| Antal anslutningar | 4 |
| Antal rader | 3 |
| Potentialer | 2 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,31 W |
| Nolledarsamlingsskenans strömbelastning | 140 A |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 6 mm² |
| 1. Plan | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Anmärkning | DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas. |
| Åtdragningsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Avisoleringslängd | 9 mm |
| Håltolk | A5 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Märkström | 38 A (vid 6 mm² ledararea) |
| Belastningsström maximal | 47 A (vid 10 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 400 V (Fasledare/fasledare) |
| 250 V (Fasledare/PE) | |
| 250 V (Fasledare/N) | |
| Märkarea | 6 mm² |
| Bredd | 8,2 mm |
| Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
| Höjd | 95 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 51,5 mm |
| Djup på NS 35/15 | 59 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Stötspänningstest | |
| Isolationsspänning börvärde | 4,8 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Temperaturstegringstest | |
| Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kortslutningsströmstest 6 mm² | 0,72 kA |
| Kortslutningsströmstest 10 mm² | 1,2 kA |
| Resultat | Godkänd i test |
| Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
| Isolationsspänning börvärde | 1,5 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Mekanisk hållfasthet | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Fastsättning på hållaren | |
| Bärskena/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Provkraft börvärde | 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Rotationshastighet | 10 v/min |
| Vridningar | 135 |
| Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Åldrande | |
| Temperaturcykler | 192 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Nålflamtest | |
| Verkningstid | 30 s |
| Resultat | Godkänd i test |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
| Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Provtid per axel | 5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Resultat | Godkänd i test |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 30g |
| Stöttid | 18 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3076039 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE1153 |
| Produktnyckel | BE1153 |
| GTIN | 4046356817615 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 36,42 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 36,42 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250110 |
| ECLASS-15.0 | 27250110 |
| ETIM 9.0 | EC001329 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,256 kg CO2e |