PTI 16/S-PE - Installationsskyddsledarplint
3214024
E-nummer: 1739439

Installationsskyddsledarplint, Push-in-anslutning, 1. Plan, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompatibla med alla installationsplintar från Phoenix Contact
Förutom testmöjligheten i bryggschaktet har alla anslutningspunkter ett testuttag
Alla anslutningspunkterna kan tydligt märkas, och det är lätt att identifiera alla monteringsriktningarna
Kompakt konstruktion anpassad efter installationsfördelare
Den nya Push-in anslutningstekniken tillåter enkel, direkt jackning av styva och flexibla ledare med trådändhylsa från 0,34 mm²