WMTB HF-D (40X12)R BU - Identifierbar kabelmärkning
1255595

Identifierbar kabelmärkning, Rulle, blå, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Antal enskilda skyltar: 1000, textfältets höjd: 12 mm, textfältets bredd: 40 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Detekterbar kabelmarkör WMTB HF-D... för märkning av olika kablar och ledare inom styrsystems-, anläggnings- och apparatskåpstillverkning inom livsmedelsindustrin
De halogenfria ledar- och kabelmärkningarna kan detekteras induktivt
I kombination med färgbandet TM-RIBBON 105 BK 106 har utskriften hög beständighet mot lösningsmedel, aggressiva rengöringsmedel, aceton och etanol
Det mycket flexibla materialet anpassar sig till ledaren och kabeln
Materialet testades och släpptes av ISEGA avseende användning inom livsmedelsindustrin