ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Hybridmotorstartare
2902744

Kortslutningssäker hybridmotorstartare för reversering av 3~ AC-motorer upp till 550 V AC, med 24 V DC-ingång, 2,4 A utgångsström, nödstoppsfunktion och inställningsbart motorskydd. Kan endast användas med EM-RD-, EM-RI-adapter eller energifördelningskort.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer










Kompatibla produkter




Fördelar

22,5 mm bred
Säkerhetsnivå enligt IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Kablagebesparing
Lång livslängd
Platsbesparing
Inställningsbar ström för bimetallfunktion
Koppling med mindre förslitning