BRIDGE- 3- 2M/0,3M
-
Bygel
2909898
Trefas-trådbrygga för 3 moduler i CONTACTRON-serien med skruvanslutning och 22,5 mm kapslingsbredd, ledningslängd mellan modulerna: 0,3 m, anslutningskabel: 2 m
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Väsentlig kablagebesparing
Bryggning av från 2 till 10 enheter med max. modulavstånd 22,5 mm
Upp till 575 V AC / 3 x 25 A