BRIDGE- 9-3M - Bygel
2901701

Trefas-trådbrygga för 9 moduler i CONTACTRON-serien med skruvanslutning och 22,5 mm kapslingsbredd, anslutningskabel: 3 m

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Passar enbart för CONTACTRON serierna med skruvanslutning ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
Bryggning av från 2 till 10 enheter med max. modulavstånd 22,5 mm
Väsentlig kablagebesparing
Upp till 575 V AC / 3 x 25 A