BRIDGE- 4-1M
-
Bygel
2901658
Trefas-trådbrygga för 4 moduler i CONTACTRON-serien med skruvanslutning och 22,5 mm kapslingsbredd, anslutningskabel: 1 m
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Passar enbart för CONTACTRON serierna med skruvanslutning ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
Bryggning av från 2 till 10 enheter med max. modulavstånd 22,5 mm
Väsentlig kablagebesparing
Upp till 575 V AC / 3 x 25 A