BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Bygel
2909897

Trefas-trådbrygga för 2 moduler i CONTACTRON-serien med skruvanslutning och 22,5 mm kapslingsbredd, ledningslängd mellan modulerna: 0,3 m, anslutningskabel: 2 m

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Bryggning av från 2 till 10 enheter med max. modulavstånd 22,5 mm
Väsentlig kablagebesparing
Upp till 575 V AC / 3 x 25 A