Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P02 - Hybridmotorstartare
1160740

Modulär hybridmotorstartare för att starta och reversera motorer inkl. motorskydd och övervakning av roterande fält, ingång: 24 V likström, utgång: 3~, 500 V växelström, 9 A, anslutningsmetod: push-in-anslutning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter