PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI
-
Säkerhetsreläer
1009832
Säkerhetsrelä för nödstopp, säkerhetsdörrar och ljusridåer upp till SIL 3, kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanalsdrift, automatiskt eller manuellt övervakad start, 2 seriedubblerade kontakter, 1 indikeringsutgång, TBUS-gränssnitt, US = 24 V DC, jackbar push in-plint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produktfamilj | PSRmini |
| Användning | Nödstopp |
| Skyddsdörr | |
| Ljusbarriär | |
| Magnetbrytare | |
| Transponder | |
| Styrning | 1- och 2-kanalig |
| Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Typisk tillslagstid | 30 ms (manuell, övervakad start) |
| 200 ms (automatisk start) | |
| Typ. starttid vid Us | 200 ms (vid styrning via A1) |
| Typisk utlösningstid | 25 ms (vid aktivering via sensorkretsar) |
| 60 ms (vid styrning via A1) | |
| Återstartstid | < 1 s (Omstartstid) |
| Återinkopplingstid | < 500 ms |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 16,6 W (vid US = 26,4 V, IL² = 72 A²) |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Märkisolationsspänning | 250 V |
| Stötspänning / isolering | Se databladet, kapitlet ”Isolationskoordinering”. |
| Försörjning | |
| Benämning | A1/A2 |
| Märkstyrströmkretsspänning US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -15 % / +10 % (extern säkring) |
| Nominell styrmatningsström IS | typ. 75 mA |
| Effektförbrukning på US | typ. 1,8 W |
| Tillslagsström | < 4 A (Δt = 3 ms vid Us) |
| Filtreringstid | 20 ms (till A1 vid spänningsfall vid Us) |
| Skyddskoppling | Seriellt polaritetsskydd; Suppressordiod |
| Digital: Sensorkrets (S10, S12, S13, S22) | |
| Beskrivning av ingången | Säkerhetsrelaterade sensoringångar |
| Antal ingångar | 4 |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Tillslagsström | < 40 mA (typ. vid US på S10) |
| < 300 mA (typ. vid US på S12, Δt = 150 ms) | |
| < 3 mA (typ. vid US på S13) | |
| > -300 mA (typ. vid US på S22, Δt = 150 ms) | |
| Filtreringstid | 2 ms (på S10, S12, S13; testpulsbredd, Low-testpuls) |
| 1 s (på S10, S12, S13; testpulsfrekvens, Low-testpuls) | |
| Ingen ljustestpuls/High-testpuls tillåten. | |
| Samtidighet | ∞ |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 50 Ω |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Strömförbrukning | 40 mA (typ. vid US på S10) |
| 45 mA (typ. vid US på S12) | |
| 3 mA (typ. vid US på S13) | |
| -35 mA (typ. vid US på S22, Δt = 150 ms) | |
| Digital: Startkrets (Y1, S34, S35) | |
| Beskrivning av ingången | inte säkerhetsanpassad |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Tillslagsström | < 60 mA (typ. vid US på Y1, Δt = 150 ms) |
| < 270 mA (typ. vid US på S34, Δt = 15 ms) | |
| < 80 mA (typ. vid US på S35, Δt = 25 ms) | |
| Filtreringstid | Ingen mörktestpuls/Low-testpuls tillåten. Ingen ljustestpuls/High-testpuls tillåten. |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 50 Ω |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Strömförbrukning | typ. 10 mA (typ. vid US på Y1) |
| typ. 34 µA (typ. vid US på S35) | |
| Relä: Startkrets (13/14, 23/24) | |
| Beskrivning av utgången | säkerhetsrelaterade N/O-kontakter |
| respektive 2 NO i rad, utan fördröjning, potentialfri | |
| Antal utgångar | 2 (icke fördröjd) |
| Kontaktutförande | 2 seriedubblerad kontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsspänning | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Beakta lastkurvan) | |
| Brytförmåga | min. 100 mW |
| Tillslagsström | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Brytförmåga | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
| Kvadr. summaström | 72 A2 (Iakttag derating) |
| Kopplingsfrekvens | max. 0,5 Hz |
| Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
| Utgångssäkring | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (för low demand-applikationer.) | |
| Signaler: Y30 | |
| Beskrivning av utgången | PNP |
| inte säkerhetsanpassad | |
| Antal utgångar | 1 |
| Spänning | ca. 23,9 V DC (Us - 0,1 V) |
| Ström | max. 100 mA |
| Maximal inkopplingsström | 500 mA (Δt = 1 ms vid Us) |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 14 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Statusindikering | 4 x LED (grön) |
| Driftindikering | 1 x LED (grön) |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 117,5 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
| Kåpans material | PA |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C (Iakttag derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Stötar | 15g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Märkning | CE-konform |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | se deratingkurva |
| Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
| Artikelnr | 1009832 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNA181 |
| Produktnyckel | DNA181 |
| GTIN | 4055626482712 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 201,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 169,38 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 1e4df946-7ee5-4c2b-a4eb-460a3b26a1ed |
Kompatibla produkter
-
PSR-TBUS - DIN-skenekontakt 2890425
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2709561
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridmotorstartare 2909556
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridmotorstartare 2909554
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybridmotorstartare 2908699
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybridmotorstartare 2908697
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridmotorstartare 2909569
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridmotorstartare 2909567
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybridmotorstartare 2908700
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybridmotorstartare 2908698
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridmotorstartare 2909570
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridmotorstartare 2909568
-
ELR-TBUS-22,5-P - DIN-skenekontakt 2203861
-
PSR-TBUS - 1PCS - DIN-skenekontakt 1326060
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
Fördelar
Upp till kat. 4/PL e enligt ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 enligt IEC 61508
1- och 2-kanalig styrning
2 utlösningskontakter, 1 digital signalutgång
För nödstopps- och skyddsdörrsövervakning samt för utvärdering av ljusbarriärer
TBUS-gränssnitt för anslutning av CONTACTRON-hybridmotorstyrning och MINI POWER-strömförsörjningar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge