BRIDGE-PT 5 - Bygel
2904493

Trefas-trådbrygga för 5 moduler i CONTACTRON-serien, med push-in-anslutning och kapslingsbredd på 22,5 mm, anslutningskabel: 3 m

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Bryggning av från 2 till 10 enheter med max. modulavstånd 22,5 mm
Väsentlig kablagebesparing
Upp till 575 V AC / 3 x 25 A