PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC
-
Säkerhetsreläer
1009831
Säkerhetsrelä för nödstopp, säkerhetsdörrar och ljusridåer upp till SIL 3, kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanalsdrift, automatiskt eller manuellt övervakad start, 2 seriedubblerade kontakter, 1 indikeringsutgång, TBUS-gränssnitt, US = 24 V DC, jackbar skruvplint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Produkttyp | Säkerhetsreläer |
Produktfamilj | PSRmini |
Användning | Nödstopp |
Skyddsdörr | |
Ljusbarriär | |
Magnetbrytare | |
Transponder | |
Styrning | 1- och 2-kanalig |
Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Tider | |
Typisk tillslagstid | 200 ms (automatisk start) |
30 ms (manuell, övervakad start) | |
Typ. starttid vid Us | 200 ms (vid styrning via A1) |
Typisk utlösningstid | 25 ms (vid aktivering via sensorkretsar) |
60 ms (vid styrning via A1) | |
Återstartstid | < 1 s (Omstartstid) |
Återinkopplingstid | < 500 ms |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 16,6 W (vid US = 26,4 V, IL² = 72 A²) |
Märkdrift | 100 % ED |
Märkisolationsspänning | 250 V |
Stötspänning / isolering | Se databladet, kapitlet ”Isolationskoordinering”. |
Försörjning | |
Benämning | A1/A2 |
Märkstyrströmkretsspänning US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -15 % / +10 % (extern säkring) |
Nominell styrmatningsström IS | typ. 75 mA |
Effektförbrukning på US | typ. 1,8 W |
Tillslagsström | < 4 A (Δt = 3 ms vid Us) |
Filtreringstid | 20 ms (till A1 vid spänningsfall vid Us) |
Skyddskoppling | Seriellt polaritetsskydd; Suppressordiod |
Digital: Sensorkrets (S10, S12, S13, S22) | |
Beskrivning av ingången | Säkerhetsrelaterade sensoringångar |
Antal ingångar | 4 |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Tillslagsström | < 40 mA (typ. vid US på S10) |
< 300 mA (typ. vid US på S12, Δt = 150 ms) | |
< 3 mA (typ. vid US på S13) | |
> -300 mA (typ. vid US på S22, Δt = 150 ms) | |
Filtreringstid | 2 ms (på S10, S12, S13; testpulsbredd, Low-testpuls) |
1 s (på S10, S12, S13; testpulsfrekvens, Low-testpuls) | |
Ingen ljustestpuls/High-testpuls tillåten. | |
Samtidighet | ∞ |
Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 50 Ω |
Skyddskoppling | Suppressordiod |
Strömförbrukning | 40 mA (typ. vid US på S10) |
45 mA (typ. vid US på S12) | |
3 mA (typ. vid US på S13) | |
-35 mA (typ. vid US på S22, Δt = 150 ms) | |
Digital: Startkrets (Y1, S34, S35) | |
Beskrivning av ingången | inte säkerhetsanpassad |
Antal ingångar | 3 |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Tillslagsström | < 60 mA (typ. vid US på Y1, Δt = 150 ms) |
< 270 mA (typ. vid US på S34, Δt = 15 ms) | |
< 80 mA (typ. vid US på S35, Δt = 25 ms) | |
Filtreringstid | Ingen mörktestpuls/Low-testpuls tillåten. Ingen ljustestpuls/High-testpuls tillåten. |
Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 50 Ω |
Skyddskoppling | Suppressordiod |
Strömförbrukning | typ. 10 mA (typ. vid US på Y1) |
typ. 34 µA (typ. vid US på S35) |
Relä: Startkrets (13/14, 23/24) | |
Beskrivning av utgången | säkerhetsrelaterade N/O-kontakter |
respektive 2 NO i rad, utan fördröjning, potentialfri | |
Antal utgångar | 2 (icke fördröjd) |
Kontaktutförande | 2 seriedubblerad kontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Kopplingsspänning | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC (Beakta lastkurvan) | |
Brytförmåga | min. 100 mW |
Tillslagsström | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Max. kontinuerlig ström | 6 A |
Kvadr. summaström | 72 A2 (Iakttag derating) |
Kopplingsfrekvens | max. 0,5 Hz |
Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
Utgångssäkring | 10 A gL/gG |
4 A gL/gG (för low demand-applikationer.) | |
Signaler: Y30 | |
Beskrivning av utgången | PNP |
inte säkerhetsanpassad | |
Antal utgångar | 1 |
Spänning | ca. 23,9 V DC (Us - 0,1 V) |
Ström | max. 100 mA |
Maximal inkopplingsström | 500 mA (Δt = 1 ms vid Us) |
Skyddskoppling | Suppressordiod |
Anslutningsteknik | |
jackbar | ja |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusindikering | 4 x LED (grön) |
Driftindikering | 1 x LED (grön) |
Bredd | 22,5 mm |
Höjd | 112,2 mm |
Djup | 114,5 mm |
Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
Kåpans material | PA |
Säkerhetstekniska data | |
Stoppkategori | 0 |
Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 växlingar/år) |
Performance Level (PL) | e |
Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C (Iakttag derating) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Stötar | 15g |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Märkning | CE-konform |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | se deratingkurva |
Montageriktning | vertikal eller horisontell |
Artikelnr | 1009831 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNA181 |
Produktnyckel | DNA181 |
Katalogsida | Sida 223 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626482705 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 212,33 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 169,38 g |
Tullnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 4d970b5f-c2f8-453e-aee7-b21159620cd5 |
Kompatibla produkter
-
PSR-TBUS - DIN-skenekontakt 2890425
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2709561
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridmotorstartare 2909556
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridmotorstartare 2909554
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybridmotorstartare 2908699
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybridmotorstartare 2908697
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridmotorstartare 2909569
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridmotorstartare 2909567
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybridmotorstartare 2908700
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybridmotorstartare 2908698
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybridmotorstartare 2909570
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybridmotorstartare 2909568
-
ELR-TBUS-22,5-P - DIN-skenekontakt 2203861
-
PSR-TBUS - 1PCS - DIN-skenekontakt 1326060
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
Fördelar
Upp till kat. 4/PL e enligt ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 enligt IEC 61508
1- och 2-kanalig styrning
2 utlösningskontakter, 1 digital signalutgång
För nödstopps- och skyddsdörrsövervakning samt för utvärdering av ljusbarriärer
TBUS-gränssnitt för anslutning av CONTACTRON-hybridmotorstyrning och MINI POWER-strömförsörjningar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge