BRIDGE-PT 3
-
Bygel
2904491
Trefas-trådbrygga för 3 moduler i CONTACTRON-serien, med push-in-anslutning och kapslingsbredd på 22,5 mm, anslutningskabel: 3 m
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Bryggning av från 2 till 10 enheter med max. modulavstånd 22,5 mm
Väsentlig kablagebesparing
Upp till 575 V AC / 3 x 25 A