Presstång, lasermärkt enligt kunduppgifter, för trådändhylsor enligt DIN46228, 0,14 - 10 mm2, upplåsningsbar tvångsspärr, införing från sidan
Verktygsmärkning
Skydda dina verktyg mot att förväxlas eller felvändas med en individuell verktygsmärkning. Våra avisolerings- och crimpverktyg kan individualiseras och personanpassas med en varaktig lasergravyr. Vår märkningsservice gör verktygen till dina verktyg.
Verktygsmidjeväska, bestyckad med verktyg efter kunds önskan.
Verktygsväska, med inställningsbar bärrem, med dokument- och laptopfack, bestyckad med verktyg efter kundens önskan.
Verktygsväska, ihoprullbar, bestyckad med verktyg efter kundens önskan.
Verktygskoffert, låsbar, med inställningsbar bärrem, bestyckad med verktyg efter kundens önskan.
Presstång, lasermärkt enligt kunduppgifter, för trådändhylsor enligt DIN46228, del 1+4, 0,5 mm2 ... 6 mm2, frontinföring, fyrkantscrimp
Verktygsetui, bestyckad med verktyg efter kundens önskan.
Verktygsväska, med bärrem, bestyckad med verktyg efter kundens önskan.
Fördelar
- Permanent lasermarkering med god läsbarhet
- Förebygger förväxling och stöld
- Person- eller yrkesrelaterad märkning
- Enkel beställningsprocess
- Allt från ett och samma ställe tack vare ett omfattande produktprogram
Avisoleringsverktyget WIREFOX med individuell märkning
Personanpassa ditt verktyg med vår märkningsservice
Ett urval av crimp- och avisoleringsverktyg kan graveras med två rader om 15 tecken vardera (inklusive mellanslag) enligt dina önskemål. Du kan känna igen alla påskrivbara verktyg på bokstavsföljden ”CUS” i benämningen.
Definiera märkningsinformationen direkt och översiktligt efter valet av verktyg. Inmatningen av märkningsuppgifter är en del av beställningsprocessen.