Crimptång med verktygsmärkning

Verktygsmärkning

Skydda dina verktyg mot att förväxlas eller felvändas med en individuell verktygsmärkning. Våra avisolerings- och crimpverktyg kan individualiseras och personanpassas med en varaktig lasergravyr. Vår märkningsservice gör verktygen till dina verktyg.

Konfigurerbar
Go to Product Detail Page for item 1044970
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Crimptång
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Crimptång
1044970

Crimptång, lasermärkt enligt kundens önskemål, typ av kontakt: isolerade och oisolerade trådändhylsor, normer/föreskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, area min.: 0,14 mm2, area max.: 10 mm2, för TWIN trådändhylsor upp till 2 x 4 mm2, automatisk areaanpassning, svängbar insats, sido-eller frontinföring, crimpning: Trapets-Crimp, svart

Konfigurerbar
Go to Product Detail Page for item 1264087
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Crimptång
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Crimptång
1264087

Crimptång, med laserskrift enligt kunduppgift, typ av kontakt: isolerade och oisolerade trådändhylsor, standarder/bestämmelser: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, area min. 0,14 mm2, area max. 16 mm2, för TWIN trådändhylsor upp till 2 x 6 mm2, automatisk areaanpassning, roterbar insats, sid- och frontalinföring, pressning: kvadratisk

Fördelar

  • Permanent lasermarkering med god läsbarhet
  • Förebygger förväxling och stöld
  • Person- eller yrkesrelaterad märkning
  • Enkel beställningsprocess
  • Allt från ett och samma ställe tack vare ett omfattande produktprogram
Avisoleringsverktyget WIREFOX är försett med en lasergravyr

Avisoleringsverktyget WIREFOX med individuell märkning

Personanpassa ditt verktyg med vår märkningsservice

Ett urval av crimp- och avisoleringsverktyg kan graveras med två rader om 15 tecken vardera (inklusive mellanslag) enligt dina önskemål. Du kan känna igen alla påskrivbara verktyg på bokstavsföljden ”CUS” i benämningen.

Definiera märkningsinformationen direkt och översiktligt efter valet av verktyg. Inmatningen av märkningsuppgifter är en del av beställningsprocessen.