Crimptång med verktygsmärkning

Verktygsmärkning

Skydda dina verktyg mot att förväxlas eller felvändas med en individuell verktygsmärkning. Våra avisolerings- och crimpverktyg kan individualiseras och personanpassas med en varaktig lasergravyr. Vår märkningsservice gör verktygen till dina verktyg.

Go to Product Detail Page for item 1142666
CRIMPFOX 10T-F CUS - Crimptång
CRIMPFOX 10T-F CUS - Crimptång
1142666

Crimptång, lasermärkt enligt kundens önskemål, typ av kontakt: isolerade och oisolerade trådändhylsor, normer/föreskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, area min.: 0,14 mm2, area max.: 10 mm2, för TWIN-trådändhylsor upp till 2 x 4 mm2, automatisk areaanpassning, frontinföring, crimpning: Trapets-Crimp, svart

Fördelar

  • Permanent lasermarkering med god läsbarhet
  • Förebygger förväxling och stöld
  • Person- eller yrkesrelaterad märkning
  • Enkel beställningsprocess
  • Allt från ett och samma ställe tack vare ett omfattande produktprogram
Avisoleringsverktyget WIREFOX är försett med en lasergravyr

Avisoleringsverktyget WIREFOX med individuell märkning

Personanpassa ditt verktyg med vår märkningsservice

Ett urval av crimp- och avisoleringsverktyg kan graveras med två rader om 15 tecken vardera (inklusive mellanslag) enligt dina önskemål. Du kan känna igen alla påskrivbara verktyg på bokstavsföljden ”CUS” i benämningen.

Definiera märkningsinformationen direkt och översiktligt efter valet av verktyg. Inmatningen av märkningsuppgifter är en del av beställningsprocessen.