CRIMPFOX 6S-F CUS - Crimptång
1212769

Presstång, lasermärkt enligt kunduppgifter, för trådändhylsor enligt DIN46228, del 1+4, 0,5 mm2 ...  6 mm2, frontinföring, fyrkantscrimp

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Till och med när det handlar om stora ledarareor uppnås en optimal crimpning för alla trådändhylsor med minimal ansträngning
Upplåsbar tvångsspärr
Omfattande presstångprogram
Kontinuerligt hög kvalitetspressning
Märkta insatser för precisionsbearbetning av motsvarande diametrar