VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) RD - Genomgångsplint
3070436

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, Våning 1 anslutning till höger, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, anslutningstyp: Flatstiftanslutning, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: röd

Produktdetaljer






Kompatibla produkter