Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UT 2,5-MTD RD - Genomgångsplint
1099904

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: röd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Plintarna genomgående märkning och bryggning är en fördel
Genomgångs- och PE-plintar möjliggör plintlistkonstruktion med samma form med frånskiljar- och knivfrånskiljarplintar