UPCV3K 4-G-7,62 RD
-
Genomgångsplint
3070440
Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 20 A, antal anslutningar: 4, poltal: 1, anslutningstyp: Skruv- / jackbar anslutning, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: röd
Produktdetaljer
Allmänt | Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten. |
Produkttyp | Jackbar plint |
Poltal | 1 |
Delning | 7,62 mm |
Antal anslutningar | 4 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,02 W |
Antal anslutningar per plan | 4 |
Märkarea | 4 mm² |
Anslutningstyp | Skruv- / jackbar anslutning |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledare med samma area AWG styva | 24 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledare med samma area AWG flexibla | 24 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Märkström | 20 A |
Belastningsström maximal | 20 A (vid 4 mm² ledararea) |
Märkspänning | 800 V |
Måttskiss |
|
Bredd | 7,62 mm |
Delning | 7,62 mm |
Färg | röd (RAL 3001) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Omgivningsförhållanden | |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnr | 3070440 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | BE1241 |
Produktnyckel | BE1241 |
GTIN | 4055626320694 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 15,94 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 15,41 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
UPCV3K-F - Fläns 1881202
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
ZB 7,62:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1054000
-
ZB 7,62 CUS - Märkbandsremsa 0824997
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
-
PC 4/ 9-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1804975
-
PC 4/10-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1804988
-
PC 4/11-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1804991
-
PC 4/12-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1805000
-
PC 4/ 2-STF-7,62 - Kretskortsanslutning 1828249
-
PC 4/ 3-STF-7,62 - Kretskortsanslutning 1828252
-
PC 4/ 4-STF-7,62 - Kretskortsanslutning 1828265
-
PC 4/ 5-STF-7,62 - Kretskortsanslutning 1828278
-
PC 4/ 6-STF-7,62 - Kretskortsanslutning 1828281
-
PC 4/ 7-STF-7,62 - Kretskortsanslutning 1828294
-
PC 4/ 8-STF-7,62 - Kretskortsanslutning 1828304
-
PC 4/ 9-STF-7,62 - Kretskortsanslutning 1828317
-
PC 4/10-STF-7,62 - Kretskortsanslutning 1828320
-
PC 4/11-STF-7,62 - Kretskortsanslutning 1828333
-
PC 4/12-STF-7,62 - Kretskortsanslutning 1827583
-
PCC 4/ 2-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1840191
-
PCC 4/ 3-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1840188
-
PCC 4/ 4-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1840175
-
PCC 4/ 5-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1840162
-
PCC 4/ 6-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1840159
-
PCC 4/ 7-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1840146
-
PCC 4/ 8-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1840133
-
PCC 4/ 9-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1840120
-
PCC 4/10-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1840117
-
PCC 4/11-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1840104
-
PCC 4/12-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1840094
-
PC 4/ 2-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1804904
-
PC 4/ 3-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1804917
-
PC 4/ 4-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1804920
-
PC 4/ 5-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1804933
-
PC 4/ 6-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1804946
-
PC 4/ 7-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1804959
-
PC 4/ 8-ST-7,62 - Kretskortsanslutning 1804962
Fördelar
Kontaktkompatibel med PC 4- och PC 5-kontaktfamiljen
Vibrationssäker anslutning med ihopkopplingsbara flänsplintar (-F)
För montering på DIN-skena NS 35/... och NS 15... enligt EN 60715 - eller med UPCV3K 4-G-7,62 - för montering på NS 35/... - resp. NS 32-DIN-skena
UPCV3K erbjuder tre kontaktutgångar per anslutningspunkt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge